Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Accessories
Moduł zasilacza — mostek zasilania
Nr zamówieniowy: 7580611- Wspólna sygnalizacja błędu za pomocą przekaźnika
- Pojedyncze i redundantne zasilanie za pośrednictwem terminali
- Wejścia zasilające są rozdzielone
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
- Złącze mostka zasilania dołączone w zestawie
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Użytkowanie w strefie 2

Dane ogólne
EAN | 4047101388534 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
Numer taryfy celnej | 85369010000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 152 g |
Dane techniczne
Wersja Ex | nie |
Atesty | ATEX, IECEx, NEPSI |
Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 292 KB |
English | 292 KB |
French | 292 KB |
Spanish | 294 KB |
Czech | 294 KB |
Dutch | 290 KB |
Romanian | 292 KB |
Russian | 313 KB |
Polish | 294 KB |
Chinese | 341 KB |
Turkish | 293 KB |
Certyfikat
EPS 16 ATEX 1 052 X | 1150 KB |
cFMus- 0015X | 1477 KB |
IECEx — EPS 16.0023X | 1408 KB |
UL 601010 20190523-E230865 | 333 KB |
Kosha — 17-AV4BO-0111X | 582 KB |
Inmetro — TÜV 17.1310 X | 1280 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |