Produkt IM12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC
wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580533- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Parametryzacja za pomocą komputera PC
- Całkowita izolacja galwaniczna
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101421347 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście temperaturowe |
Typ urządzenia | wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury |
Wersja Ex | nie |
Atesty | cULus |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 347 KB |
English | 344 KB |
French | 345 KB |
Spanish | 345 KB |
Czech | 346 KB |
Dutch | 343 KB |
Romanian | 344 KB |
Russian | 362 KB |
Polish | 346 KB |
Chinese | 415 KB |
Turkish | 345 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie do programowania
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
![]() |
IMX12-2-CJT | 100003646 |