Produkt IM12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC
wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580529- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Parametryzacja za pomocą komputera PC
- Całkowita izolacja galwaniczna
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- Złącze mostka zasilania dołączone w zestawie
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101421354 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście temperaturowe |
| Typ urządzenia | wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury |
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | cULus |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
| Liczba kanałów | 2 |
| Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 348 KB |
| English | 346 KB |
| French | 346 KB |
| Spanish | 347 KB |
| Czech | 346 KB |
| Dutch | 344 KB |
| Romanian | 344 KB |
| Russian | 362 KB |
| Polish | 347 KB |
| Chinese | 418 KB |
| Turkish | 346 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
|
IMX12-2-CJT | 100003646 |