Produkt  IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC/CC

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580528
    • Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
    • Parametryzacja za pomocą komputera PC
    • Całkowita izolacja galwaniczna
    • Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
    • Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
    • ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101421361
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- Przetwornik (temperatury)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 172 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście temperaturowe
Typ urządzenia wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury
Wersja Ex nie
Atesty cULus
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne Mostek zasilania 24 V DC
Liczba kanałów 1
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Wariant połączenia Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Akcesoria montażowe

7580611
7580954
7580955
7580956
7580957
100003646

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top