Produkt IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC
Analog Signal Isolator
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580405- Kontrola obwodów wyjściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval (Rosyjskie zatwierdzenie wzoru)
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311235 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny) |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 173 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Separowany sygnał analogowy - wyjście |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 182 KB |
English | 180 KB |
French | 181 KB |
Spanish | 181 KB |
Czech | 183 KB |
Dutch | 179 KB |
Romanian | 180 KB |
Russian | 203 KB |
Polish | 183 KB |
Chinese | 250 KB |
Turkish | 182 KB |