Produkt  IM12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDC/CC

Isolating transducer

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580326
    • Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
    • Całkowita izolacja galwaniczna
    • Z protokołem HART®
    • Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
    • Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
    • ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101415452
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- Przetwornik separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 182 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Typ urządzenia Wzmacniacz separujący
Wersja Ex nie
Atesty cULus
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne Mostek zasilania 24 V DC
Liczba kanałów 2
Wariant połączenia Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

Katalog produktów

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top