Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-HPR/24VDC/CC
Isolating transducer
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580306- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
- Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval (Rosyjskie zatwierdzenie wzoru)
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311129 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 190 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 348 KB |
English | 346 KB |
French | 347 KB |
Spanish | 348 KB |
Czech | 348 KB |
Dutch | 344 KB |
Romanian | 346 KB |
Russian | 368 KB |
Polish | 349 KB |
Chinese | 415 KB |
Turkish | 347 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |