Produkt IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580028- Wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
- Wyjście alarmowe (styk przełączny)
- Możliwość przełączania między: Wyjście alarmowe lub dublowanie sygnału
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101421026 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 163 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
| Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | cULus |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 243 KB |
| English | 239 KB |
| French | 241 KB |
| Spanish | 240 KB |
| Czech | 241 KB |
| Dutch | 238 KB |
| Romanian | 238 KB |
| Russian | 260 KB |
| Polish | 241 KB |
| Chinese | 309 KB |
| Turkish | 241 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |