Produkt IMX12-DI01-2S-2PP-0/24VDC/CC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580026- Dwa wyjścia tranzystorowe (push-pull)
- Możliwość przełączania: 2-kanałowy lub dublowanie sygnału
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- zdejmowalny, klatkowy terminal zaciskowy
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101310573 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 160 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przeciwsobne |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 223 KB |
English | 220 KB |
French | 220 KB |
Spanish | 221 KB |
Czech | 222 KB |
Dutch | 219 KB |
Romanian | 219 KB |
Russian | 243 KB |
Polish | 221 KB |
Chinese | 288 KB |
Turkish | 221 KB |
Certyfikat
TÜV 14 ATEX 147004 X | 435 KB |
cFMus- 0015X | 644 KB |
UL — IS-1.315 | 486 KB |
NEPSI — GYJ15.1216 IMX12-DI | 1088 KB |
Kosha — 16-AV4BO-0199X | 657 KB |
Inmetro — TÜV 15.1376 | 2117 KB |
Certyfikat SIL TÜV | 888 KB |
EPLAN Electric P8
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |