Produkt IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580020- 2 wyjścia tranzystorowe (≤ 10kHz)
- Możliwość przełączania: 2-kanałowy lub dublowanie sygnału
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101310597 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 160 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście tranzystorowe |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 228 KB |
English | 224 KB |
French | 226 KB |
Spanish | 227 KB |
Czech | 227 KB |
Dutch | 223 KB |
Romanian | 224 KB |
Russian | 258 KB |
Polish | 227 KB |
Chinese | 292 KB |
Turkish | 226 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
EPLAN Electric P8
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |