Produkt  IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V

Osłona szafki

Czujniki wewnętrzne i zewnętrzne

Nr zamówieniowy: 7570102
    • Dwa styki bezpotencjałowe
    • Wykrywanie temperatury
    • Wykrywanie wilgoci
    • Wykrywanie odległości do drzwi szafki
    • Parametryzowany IO-Link
    • Podłączenie dwóch urządzeń przez magistralę CAN
    • Mostek zasilania
    • Izolacja galwaniczna wyjść (A1/A2)
    • Zdejmowalne terminale śrubowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101416374
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank)
Numer taryfy celnej 90314990000
Kraj pochodzenia DE
Waga 168 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Osłona szafki
Wersja Ex nie
Napięcie nominalne Mostek zasilania 24 V DC
Wyjście dwustanowe Wyjście tranzystorowe
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Akcesoria montażowe

6825482

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top