Produkt IMC-AO-11EX-I/L
Analog Signal Isolator
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7560006- 1-kanałowy separator sygnału analogowego
- Obwód wejściowy: 0/4…20 mA
- Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Stopień ochrony IP67
- Podłączenie przez złącza męskie M12
- ATEX, CFMUS, IECEx
- Instalacja w strefie 2/22

Dane ogólne
| EAN | 4047101120813 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny) |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 151 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wyjście analogowe |
| Typ urządzenia | Separowany sygnał analogowy - wyjście |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, TR CU |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | Zasilanie z pętli |
| Liczba kanałów | 1 |
| Połączenie elektryczne | Gniazdo M12 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Rodzina produktów | IMC |
Data Sheets
| German | 245 KB |
| English | 242 KB |
| French | 244 KB |
| Spanish | 243 KB |
| Czech | 245 KB |
| Dutch | 242 KB |
| Romanian | 241 KB |
| Russian | 261 KB |
| Polish | 245 KB |
| Chinese | 287 KB |
| Turkish | 244 KB |
Certyfikat
Deklaracja SIL
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC-SG
Metalowa płytka ochronna dla modułów IMC (wymagana dla aplikacji w strefie 2/22) |
7560016 |
|
SC-M12/3GD
Zacisk ochronny dla czujników ze złączem M12 x 1 i spełniających wymagania ATEX II 3 G lub II 3 D. |
6900390 |