Produkt  IMC-AI-11EX-I/L

Analog signal isolator

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7560004
    • 1-kanałowy separator sygnału analogowego
    • Obwód wejściowy: 0/4…20 mA
    • Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • Stopień ochrony IP67
    • Podłączenie przez złącza męskie M12
    • ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU
    • Instalacja w strefie 2/22
#

Dane ogólne

EAN 4047101120790
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 157 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe
Typ urządzenia Separowany sygnał analogowy - wejście
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, TR CU
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne Zasilanie z pętli
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne Gniazdo M12
Stopień ochrony IP67
Rodzina produktów IMC

Akcesoria montażowe

7560016
6900390

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top