Produkt IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7560003- 2-kanałowy wzmacniacz separujący
- Kontrolowanie połączenia pod kątem przerw w obwodzie / zwarć
- Wyjście tranzystorowe PNP, NO
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Stopień ochrony IP67
- Podłączenie przez złącza męskie M12
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
- Instalacja w strefie 2/22

Dane ogólne
EAN | 4047101120783 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 166 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, IECEx, TR CU |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście tranzystorowe |
Połączenie elektryczne | Gniazdo M12 |
Stopień ochrony | IP67 |
Rodzina produktów | IMC |
Data Sheets
German | 258 KB |
English | 254 KB |
French | 256 KB |
Spanish | 255 KB |
Czech | 256 KB |
Dutch | 254 KB |
Romanian | 253 KB |
Russian | 275 KB |
Polish | 257 KB |
Chinese | 293 KB |
Turkish | 256 KB |
Certyfikat
Deklaracja SIL
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IMC-SG
Metalowa płytka ochronna dla modułów IMC (wymagana dla aplikacji w strefie 2/22) |
7560016 |
![]() |
SC-M12/3GD
Zacisk ochronny dla czujników ze złączem M12 x 1 i spełniających wymagania ATEX II 3 G lub II 3 D. |
6900390 |