Produkt IM1-12-T
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7541268- 2 wyjścia tranzystorowe, zabezpieczone przed zwarciem, bezpotencjałowe i zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- TR CU
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101298949 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 144 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | nie |
Atesty | TR CU |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
Liczba kanałów | 1 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście tranzystorowe |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
German | 220 KB |
English | 217 KB |
French | 219 KB |
Spanish | 219 KB |
Czech | 219 KB |
Dutch | 216 KB |
Romanian | 217 KB |
Russian | 236 KB |
Polish | 220 KB |
Chinese | 275 KB |
Turkish | 219 KB |
Deklaracja SIL
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-CC-3X2BK/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm); zawierają: 4 szt. 3-polowego czarnego terminala |
7541218 |
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |