Produkt IM12-22EX-R
Isolating switching amplifier
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7541233- 2 wyjścia przekaźnikowe (NO)
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Możliwość powielenia sygnału
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
EAN | 4047101119701 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 155 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
German | 267 KB |
English | 263 KB |
French | 265 KB |
Spanish | 265 KB |
Czech | 264 KB |
Dutch | 263 KB |
Romanian | 263 KB |
Russian | 280 KB |
Polish | 266 KB |
Chinese | 310 KB |
Turkish | 264 KB |
Certyfikat
TÜV 04 ATEX 2553 | 231 KB |
TÜV 06 ATEX 552968 X | 2656 KB |
FM/CSA — IS-1.101 | 226 KB |
IECEx — TUN 06.0006X | 234 KB |
UL — IS-1.301 | 167 KB |
KOSHA 13-AV4BO-0627X | 310 KB |
UL 61010 | 373 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali. |
6900475 |