Produkt  IM1-22EX-R

Izolacyjny wzmacniacz przełączający

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7541231
    • 2 wyjścia przekaźnikowe (NO)
    • Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
    • Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
    • SIL 2
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101119688
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- Wzmacniacz separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 166 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejścia dwustanowe
Typ urządzenia Wzmacniacze separujące
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 2
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

0912101
6900475

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top