Produkt IM-PROG III
Adapter programowania FDT/DTM HART
Nr zamówieniowy: 7525111- Adapter programujący FDT/DTM HART
- Podłączenie do urządzenia w celu jego konfiguracji za pomocą 3,5 mm wtyku typu "jack"
- Złącze USB (A) do podłączenia do FDT/DTM PC
- Zasilanie dostarczane jest z komputera PC przez port USB (A).
- Separacja galwaniczna pomiędzy parametryzowanym urządzeniem w komputerem PC
- Napięcie izolacji 500 VAC
- Wyświetlacz LED wskazujący transmisje i odbiór
- Sterowniki dla Windows XP, Windows 7 (32 i 64 bitowy) oraz Linux
- Długość przewodu ok. 3 m

Dane ogólne
| EAN | 4047106147082 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27360402 -/- Programmiergerät, Mobilgerät (Industrie-PC) |
| Numer taryfy celnej | 90329000900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 100 g |
Dane techniczne
| Stopień ochrony | IP20 |