Produkt IM36-22EX-I
Wzmacniacz potencjometryczny
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7509528- Przesył sygnałów potencjometrycznych ze strefy zagrożenia wybuchem
- Potencjometr, rezystancja nominalna: 0,8…100 kΩ
- Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
EAN | 4047101118018 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210120 -/- Separator wejścia/wyjścia |
Numer taryfy celnej | 85369095000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 202 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście rezystancyjne |
Typ urządzenia | Potencjometr |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, IECEx, TR CU |
Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
German | 245 KB |
English | 244 KB |
French | 244 KB |
Spanish | 245 KB |
Czech | 246 KB |
Dutch | 242 KB |
Romanian | 244 KB |
Russian | 265 KB |
Polish | 245 KB |
Chinese | 305 KB |
Turkish | 245 KB |
Certyfikat
TÜV 12 ATEX 093477 | 1417 KB |
TÜV 12 ATEX 093479X | 1461 KB |
IECEx — TUN 12.0026X | 336 KB |
KOSHA 14-AV4BO-0479X | 373 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-CC-5X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 2 szt. 5-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 5-polowych, czarnych terminali. |
7504031 |
Podłączenie
![]() |
IM-SC-5X2BU/2BK
Zaciski śrubowe do modułów IM (urządzenia nie-Ex o szerokości całkowitej 27 mm); zawiera: 4 × 5-stykowe czarne zaciski. |
7541214 |