Produkt  IM34-14EX-CDRI

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506634
    • Parametryzacja za pomocą PC (FDT/DTM), przełączników na panelu przednim lub HART
    • Bufor pierścieniowy do 8000 wartości pomiarowych
    • Wyświetlacz
    • Wejście dla rezystorów Pt100/ Ni100, potencjometrów, termopar i sygnałów miliwoltowych
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, KOSHA
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101117424
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- Wzmacniacz separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 248 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście temperaturowe
Typ urządzenia wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, cFMus, TIIS
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 1
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

7504031
7525111

Podłączenie

7541214

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top