Produkt IM34-11EX-I
wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7506630- Wejście dla rezystorów Pt100/ Ni100, termoelementów i sygnałów miliwoltowych w technologii 2, 3 lub 4-przewodowej
- Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
- Górny i dolny próg ustawialne za pomocą przełącznika obrotowego
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, NEPSI, KOSHA
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101117387 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 157 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście temperaturowe |
| Typ urządzenia | wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOE |
| Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
| Liczba kanałów | 1 |
| Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
| German | 230 KB |
| English | 226 KB |
| French | 227 KB |
| Spanish | 228 KB |
| Czech | 229 KB |
| Dutch | 225 KB |
| Romanian | 226 KB |
| Russian | 247 KB |
| Polish | 228 KB |
| Chinese | 289 KB |
| Turkish | 228 KB |
Certyfikat
| TÜV 02 ATEX 1898 | 2192 KB |
| TÜV 06 ATEX 552978 X | 2151 KB |
| FM/CSA — IS-1.106 | 192 KB |
| IECEx — TUN 06.0010X | 4678 KB |
| KOSHA 14-AV4BO-0478X | 363 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IM-3-CJT
Moduł kompensujący zimne końce w przetworniku temperaturowym IM 34; szerokość 18 mm |
6900524 |
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali. |
6900475 |