Produkt IM35-22EX-HI
Analog Signal Isolator
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7506518- Inteligentne elementy wykonawcze zasilane przez interfejs komunikacyjny HART
- Obwody wejściowe: 0/4…20 mA
- Obwody wyjściowe: 0/4…20 mA, iskrobezpieczne
- Uniwersalne napięcie zasilania
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, TR CU, NEPSI
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
EAN | 4047101117301 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny) |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 201 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Separowany sygnał analogowy - wyjście |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, TR CU |
Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-CC-5X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 2 szt. 5-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 5-polowych, czarnych terminali. |
7504031 |