Produkt IM21-14-CDTRI
Kontroler prędkości obrotowej
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7505650- Kontrola wartości granicznych i zakresów pod kątem przekroczenia dolnego/górnego progu
- Zakres pracy 0,06…600 000 min-1
- Podłączenie czujników zgodnych z EN 60947‐5‐6 (NAMUR), 3-przewodowych i zewnętrznych źródeł zasilania
- Wyjście impulsowe
- Parametryzacja za pomocą PC (FDT/DTM), przełączników na panelu przednim i HART
- Bufor pierścieniowy do 8000 wartości pomiarowych
- Wyświetlacz
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- TR CU

Dane ogólne
EAN | 4047101116410 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 246 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
Wersja Ex | nie |
Atesty | TR CU |
Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
Liczba kanałów | 1 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
German | 348 KB |
English | 346 KB |
French | 348 KB |
Spanish | 347 KB |
Czech | 347 KB |
Dutch | 345 KB |
Romanian | 346 KB |
Russian | 367 KB |
Polish | 348 KB |
Chinese | 423 KB |
Turkish | 347 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |
![]() |
IM-PROG III
Adapter programowania zgodny z USB do parametryzacji FDT/DTM urządzeń HART firmy Turck; separacja galwaniczna pomiędzy parametryzowanym urządzeniem a komputerem PC |
7525111 |
![]() |
IM-CC-5X2BK/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 4 szt. 5-polowego czarnego terminala |
7541219 |
Podłączenie
![]() |
IM-SC-5X4BK
Zaciski śrubowe do modułów IM (urządzenia nie-Ex o szerokości całkowitej 27 mm); zawiera: 4 × 5-stykowe czarne zaciski. |
7541217 |