Produkt KLN3
Akcesoria montażowe do czujników pola magnetycznego
Aluminiowy wspornik montażowy
Do cylindrów z rowkiem trapezowym lub do cylindrów z rowkiem teowym
Nr zamówieniowy: 6970504- Montaż na cylindrach z rowkiem trapezowym lub na cylindrach z rowkiem teowym
- Do cylindrów o różnych średnicach
- Metal: Aluminium anodowane

Dane ogólne
EAN | 4047101519471 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 7 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
Fixing clamp for cylindrical housing | Cylinder profilowy, cylinder z rowkiem trapezowym, cylinder z rowkiem teowym |
Wymiary konstrukcji | 22 × 8 mm |
Materiał obudowy | Metal, AL, Anodyzowane |