Produkt KLZ1-INT
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów cięgnowych
Nr zamówieniowy: 6970410- Montaż na cylindrach cięgnowych
- Dla cylindra o średnicy: 32…40 mm
- Średnica cięgna do 7,2 mm
- Metal: Aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101007916 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 18 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 32...40 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | tie-rod cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 40 × 26 × 10 mm |
| Materiał obudowy | Metal, AL |