Produkt  KLF1

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

dla cylindrów profilowanych z zewnętrznym rowkiem trapezowym

Nr zamówieniowy: 6970401
    • Montaż na cylindrach profilowych z zewnętrznym rowkiem trapezowym
    • Do cylindrów o różnych średnicach
    • Metal: Aluminium anodowane
#

Dane ogólne

EAN 4047101114256
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 13 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt montażowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter alle
Fixing clamp for cylindrical housing profile cylinders with external dovetail groove
Wymiary konstrukcji 22 × 8 mm
Materiał obudowy Metal, AL, Anodyzowane

Select Country

Turck worldwide

to top