Produkt TX2-Q20L60
Akcesoria
Adapter uczący
Nr zamówieniowy: 6967117- Adapter uczący
- Do programowania enkoderów indukcyjnych z interfejsem SSI lub wyjściem przyrostowym

Dane ogólne
| EAN | 4047101283426 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 90319000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 86 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter uczenia |
| Do użytku z | Enkodery Czujniki przemieszczenia kątowego |
| Wymiary konstrukcji | 60 × 30 × 20 mm |