Produkt  TX1-Q20L60

Akcesoria

Adapter uczący

Nr zamówieniowy: 6967114
    • Adapter uczący
    • Do programowania zakresu pomiarowego czujników przemieszczenia liniowego Li-Q25L i Li-Q17L, jak również kątowego Ri-QR14
#

Dane ogólne

EAN 4047101228106
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 90319000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 86 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Adapter uczenia
Do użytku z Enkodery Czujniki przemieszczenia liniowego Inklinometry Czujniki ultradźwiękowe Czujniki przemieszczenia kątowego
Wymiary konstrukcji 60 × 30 × 20 mm

Select Country

Turck worldwide

to top