Produkt  KLP 200-VA

Akcesoria montażowe

Dzwonek montażowy

Do cylindrów okrągłych

Nr zamówieniowy: 6965302

    zestaw montażowy składa się z: taśmy dociskowej, średnice cylindra 80…200 mm; (materiał: stal nierdzewna), 2 nakrętki (materiał: mosiądz, ewentualnie stal nierdzewna), śruby z łbem cylindrycznym M3 x 20; DIN 912-A20

#

Dane ogólne

EAN 4047101114089
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 20 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Kołnierz zaciskowy
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter 80...200 mm
Fixing clamp for cylindrical housing round cylinder
Wymiary konstrukcji 7 mm
Materiał obudowy Metal, 1.4301 (AISI 304)

Select Country

Turck worldwide

to top