Produkt ASB-4
Akcesoria montażowe
Dzwonek montażowy
Do cylindrów okrągłych
Nr zamówieniowy: 6965104- Zacisk kołnierzowy do instalacji czujników typu BIM‐UNT w kombinacji z elementem montażowym KLDT‐UNT2/BIM-UNR w kombinacji z elementem montażowym KLR2-UNR na cylindrach okrągłych
- Również do konstrukcji BIM-PSM
- Do cylindrów o średnicy 28 ‐ 39 mm
- Materiał: Stal nierdzewna
- Szerokość: 5 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101519501 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 5 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Kołnierz zaciskowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 28...39 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | Round cylinder |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4301 (AISI 304) |