Produkt MAP-M18
Akcesoria montażowe
Adapter montażowy
Nr zamówieniowy: 6950012- Element montażowy M18 × 1
- Tworzywo sztuczne: Polipropylen
- Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- Czujnik może być wymieniany, gdy zbiornik jest pełny (adapter pozostaje zamontowany podczas wymiany)

Dane ogólne
| EAN | 4047101113341 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39174000990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 23 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter montażowy |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 42.5 mm |
| Średnica obudowy | Ø 19 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
| Temperatura pracy | -20…+100 °C |