Produkt BST-18N
Akcesoria montażowe
Zacisk montażowy dla konstrukcji M18
Nr zamówieniowy: 6947215- Bez martwego punktu
- Tworzywo sztuczne PA6

Dane ogólne
EAN | 4047101248364 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 22 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 30 × 40 × 24 mm |
Średnica obudowy | Ø 18 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6, Czarny |