Produkt  BST-08B

Akcesoria montażowe do czujników indukcyjnych

Zacisk montażowy dla konstrukcji M8

Nr zamówieniowy: 6947210
    • Z martwym punktem
    • Tworzywo sztuczne PA6
#

Dane ogólne

EAN 4047101248319
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 5 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 16 × 20 × 12 mm
Średnica obudowy Ø  8 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA6

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top