Produkt BSN 18
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 69472- zacisk montażowy M18 x 1
- tworzywo sztuczne PBT-GF20

Dane ogólne
EAN | 4047106134068 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 38 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 20 × 40 × 32 mm |
Średnica obudowy | Ø 18 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF20 |