Produkt  BS 40

Akcesoria montażowe

Uchwyt do podwieszania

Nr zamówieniowy: 69466
    • element zaciskowy
    • tworzywo sztuczne: PBT
#

Dane ogólne

EAN 4047101113280
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 54 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 16 × 65 × 50 mm
Średnica obudowy Ø  40 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top