Produkt BS34.1
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 6946010- element zaciskowy
- tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- w zestawie (2 śruby M5 do montażu podstawy)

Dane ogólne
EAN | 4047101113242 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 50 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 58 × 56 × 16 mm |
Średnica obudowy | Ø 34 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF20-V0 |