Produkt QM-08
Akcesoria montażowe
Wspornik do szybkiego montażu
Nr zamówieniowy: 6945100- element montażowy szybkiej instalacji z wymuszoną pozycją czujnika
- materiał: mosiądz chromowany
- gwint męski M12 x 1
- możliwa redukcja zakresu detekcji

Dane ogólne
| EAN | 4047101246605 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 74122000000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 32 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik do szybkiego montażu |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 33 mm |
| Średnica obudowy | Ø 8 mm |
| Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |