Produkt MW18
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Nr zamówieniowy: 6945004- Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych M18 x1
- stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304)

Dane ogólne
| EAN | 4047101246575 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 36 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 44.5 × 34.8 × 50.8 mm |
| Średnica obudowy | Ø 18 mm |
| Materiał obudowy | Metal, 1.4301 (AISI 304) |