Produkt MW12
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Nr zamówieniowy: 6945003- Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych M12 x1
- stal nierdzewna A2 1,4301 (AISI 304)

Dane ogólne
EAN | 4047101246568 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 29 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 34.8 × 38.1 × 38.1 mm |
Średnica obudowy | Ø 12 mm |
Materiał obudowy | Metal, 1.4301 (AISI 304) |