Produkt  JS025/037

Akcesoria montażowe

Pręt regulacyjny

Nr zamówieniowy: 69429
    • Listwa regulacyjna do czujników typu CP40
    • Stal nierdzewna: VA 1.4301
#

Dane ogólne

EAN 4047101113112
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 63 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki prostokątne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 100 × 40 × 5 mm
Materiał obudowy Metal, 1.4301 (AISI 304)

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top