Produkt BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykiety
Nr zamówieniowy: 6936206- Materiał: poliwęglan (PC)
- Kolor: biały, zbliżony do RAL 9016
- Długość etykiety: 18 mm
- Wysokość etykiety: 4 mm
- Bez halogenu
- Odporność na działanie płomieni (klasa pożarowa V0)
- Zakres temperatur: -40…+140 °C
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Etykietowanie z wzorem jednoliniowym (technologia etykietowania: ploter, laser, atrament, długopis wodoodporny)
- Pakowana ilość: 57 szt. na arkusz

Dane ogólne
| EAN | 4047101413687 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 18 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Etykieta |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
Akcesoria montażowe
|
LABEL-HOLDER-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli połączeniowych (seria produktów TEL/TXL); dla kabli o średnicach: 4,0…6,5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048166 |
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |
|
LABEL-HOLDER-PUR
Bezhalogenowy uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli połączeniowych (seria produktów TXL); dla kabli o średnicach: 3,5…6,0 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048168 |