Produkt LABEL-HOLDER-PVC
Akcesoria do kabla czujnika — uchwyt etykiety
Nr zamówieniowy: 100048166- Do identyfikacji kabli połączeniowych (seria produktów TEL/TXL)
- Materiał: PVC, przezroczysty
- Dla kabli o średnicach: 4,0…6,5 mm
- Wymiary: 4 × 18 mm
- Ognioodporność zgodnie z UL 94, klasa ogniowa V-0
- Jednostka dostawy: 50 szt. w opak.

Dane ogólne
EAN | 4047101642889 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt etykiety |
Akcesoria montażowe
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |