Produkt  BM8241-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe

Nr zamówieniowy: 6935889
    • Kodowanie A
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • Kodowanie A
    • 4-piny
    • Gwint PG7
    • Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101459111
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 26 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy PG7
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 4…6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.25…0.75 mm²
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Select Country

Turck worldwide

to top