Produkt RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Trójnik 2-drogowy
Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mb/s
Nr zamówieniowy: 6934899- Trójnik typu T, odwrotne kodowanie
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 styki
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101377026 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 40 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Typ urządzenia | Rozgałęźnik T |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14) |
6936171 |