Produkt  EC-FKE8-0.5/16

Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu

Nr zamówieniowy: 6934603
    • Złącze żeńskie M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
    • Montaż od przodu
    • Podłączenia za pomocą osobnych żył
    • 8-styk.
    • Długość żył typu linka: 0,5 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101369410
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 33 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 8
Flange housing stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu montaż od przodu
Gwint montażowy M16 x 1,5
Obudowa kołnierzowa stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Napięcie nominalne 30 V
Prąd 2 A
Długość przewodu 0.5 m
Liczba żył przewodu 8
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top