Produkt  EC-FSFDE4-P/16

Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu

Nr zamówieniowy: 6934585
    • Złącze męskie M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
    • Montaż od tyłu
    • Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych
#

Dane ogólne

EAN 4047101367126
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4
Flange housing stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu montaż na płycie bazowej
Gwint montażowy M16 x 1,5
Obudowa kołnierzowa stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top