Produkt FEN20-4DIP-4DXP
Wieloprotokołowy, kompaktowy moduł Ethernet I/O w IP20
4 digital inputs, 4 universal digital channels
Nr zamówieniowy: 6931090- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K

Dane ogólne
EAN | 4047101308662 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 107 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signal type | Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe |
Technika połączeniowa | Screw terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 414 KB |
English | 413 KB |
French | 415 KB |
Spanish | 405 KB |
Czech | 415 KB |
Dutch | 415 KB |
Romanian | 414 KB |
Russian | 325 KB |
Polish | 417 KB |
Chinese | 460 KB |
Turkish | 416 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie do programowania
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Akcesoria montażowe
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Adapter przeznaczony do montażu 8-kanałowych modułów Fxx20 na szynie DIN (TS 35). |
Z0076 |