Produkt  FDN20-BKT-DIN

Akcesoria dla systemów sieciowych

Aluminiowy adapter montażowy do szyny DIN 35 mm

Dla stacji I/O S-Type Fxx20

Nr zamówieniowy: Z0076
    • Wspornik szyny DIN pasuje do małych stacji I/O Fxx20
    • Montaż na standardowej szynie DIN 35 mm
    • W zestawie wspornik i 2 śruby montażowe
    • Klasa ochrony IP20
#

Dane ogólne

EAN 4047101316407
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia US
Waga 41 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Akcesoria
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top