Produkt VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
Trójnik 2-drogowy
Trójnik typu Y bez przewodu, złącze żeńskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M12 x 1
Nr zamówieniowy: 6930567- Złącze męskie M12, 4-stykowe
- Złącze żeńskie M12, 3-stykowe
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047106162566 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 49 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Rozgałęźnik Y |
Złącze A | Męskie, M12 × 1 |
Złącze B | 2 x złącze żeńskie, M12 × 1 |
Number of Drops/Branches | 2 |
Akcesoria montażowe
![]() |
WRENCH-FW/SIZE 17MM | 6936175 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |