Produkt  WRENCH-FW/SIZE 17MM

Klucz widełkowy

Do złączy rozbieralnych M12 i rozgałęźników Y (AF17)

Nr zamówieniowy: 6936175
    • 1x klucz czołowy SW17
    • Do konfigurowanych złączy męskich ze złączem żeńskim lub męskim M12, a także nakrętek mosiężnych lub ze stali nierdzewnej
#

Dane ogólne

EAN 4047101411317
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 82041100000
Kraj pochodzenia DE
Waga 53 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Narzędzie
Typ urządzenia Akcesoria

Select Country

Turck worldwide

to top